PTC热敏电阻(POSISTOR)的FAQQ[PRF 系列]有没有推荐的去焊剂以及使用条件?

A

使用去焊剂可能会引起热敏电阻素子特性的劣化或电极的变质。如需实施请参考以下内容。

  1. 清洗条件
    • 清洗液 : 异丙醇
    • 浸渍清洗 : 常温下5min以内,又或是40°C下2min以内
    • 超声波清洗 : 1min以内,20W/L以下,数十~数百kHz
  2. 请充分洗净助焊剂残留物。
  3. 烘干 : 洗净后请尽快且彻底烘干本产品。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。