正温度系数 (PTC) 热敏电阻“POSISTOR®”的FAQ

注意事项

[PRG 系列]数个“POSISTOR®”产品并联时,保持电流和动作电流是否会变大?

数个“POSISTOR®”产品并联时,保持电流和动作电流会变大。
连接的电阻数量增大电流值会变大,但是增加的比率会根据产品的配置和连接状态而不同。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。