正温度系数 (PTC) 热敏电阻“POSISTOR®”的FAQ

质量/可靠性

[PRF 系列]请教产品实装前的保管方法。

1. 保管温湿度 周围温度-10~+40℃,相对湿度:75%RH以下(但是不能结露)

2. 保管期限  先入先出管理,入库后6个月以内使用。

3. 开封后的取用  最小包装在开封后再次封口或放入有干燥剂的密封容器保管。
4. 保管场所  请不要保管在有直射阳光、或有特殊气体(硫磺、卤族元素等)存在的场所。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。