陶瓷谐振器(CERALOCK)的FAQQ什么是“居里点”?

A
随着压电温度的升高,在某一温度 (相变点),四方晶系会变成立方晶系。此温度被称为“居里点”或“居里温度”。当四方晶系变为立方晶系时,此材料就会失去压电。因此,一旦压电材料暴露于高于居里点的温度,即使温度恢复到室温,压电性也不会恢复。这种状态称为偶极。要想恢复压电性,必须利用高直流电压对材料进行极化。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。