陶瓷谐振器(CERALOCK)的FAQQ请解释除了寄生振荡的其他异常振荡现象,并给出检查方法。

A
根据不同的电路类型,振荡电路会自动产生异常振荡。为了区别振荡电路产生的异常振荡和CERALOCK的寄生振荡,必须读取频率计上的读数来检查此读数是否与寄生振荡模式的频率相同,或通过改变供电电压来检查频率变化是否超过±1%。 以下表格列举了经常出现的异常振荡。

振荡类型 原因
CR振荡 当集成电路增益很高时,会产生CR振荡。此现象取决于CERALOCK的静电电容 (Cf)、负载电容 (CL) 以及集成电路的内电阻 (R)。如果供电电压发生变化,频率也会不同。
LC振荡 当集成电路增益很高时,会产生LC振荡。此现象取决于配线的电导率 (C) 和感应系数 (L)。通常,其振荡频率为10MHz或更高。如果配线发生变化,频率也会不同。
环形振荡 环形振荡由多级逆变器集成电路中的时间常数延迟造成。通常,其振荡频率为10MHz或更高。

检查是否存在异常振荡

可采用以下方法检查电路中是否存在异常振荡:

A.振荡开始时进行测量,在测量过程中,改变供电电压或电路常数。
如果产生异常振荡,振荡开始后,波形会不稳定。

B.打开或关闭电源
当打开电源时,会出现异常振荡。

C.将供电电压从0V逐渐增加
此方法适用于三次泛音频率的振荡子 (如CSTCW/CSACW_X系列(*1))。如果供电电压低,振荡开始于基波。然而,当供电电压达到目标电压时,仍是基波。

D.用干燥机或冷冻机升高或降低工作温度
如果电路温度降低或升高,很容易产生异常振荡。


*1) CSTCW/CSACW系列
此产品已停产。我们恳请您不要采用它进行新的使用。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。