陶瓷谐振器(CERALOCK)的FAQQ如果方向装反了,会发生什么问题?

A
如果CERALOCK的方向装反了,有可能会发生最大0.1%的振荡频率偏差。
窄公差的定制产品在客户的电路板中必须满足必要的频率精度,如果装反了的话有可能无法满足必要的频率精度,请安装时务必当心。

相关FAQs
浏览本页的大部分客户也对以下内容感兴趣。
Q.CERALOCK有方向性吗?
Q.CERALOCK反向连接的话为何会出现频率偏差?
Q.产品上印刷的文字代表什么?

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。