陶瓷谐振器(CERALOCK)的FAQQ对于引线型CERALOCK有没有推荐的波峰焊接条件?

A
关于引线部分的波峰槽的浸渍我公司已经做了焊料耐热性试验,确定满足以下条件的话就没有问题。请在下述的温度/时间以下的浸泡时间的条件下进行安装。

焊料耐热性试验条件
+260±5℃的熔融焊料中从端子的根部开始1.5mm的位置浸泡10±1.0秒。

*SMD型CERALOCK的推荐回流焊接条件请参考以下内容。
Q.SMD型CERALOCK有推荐的回流焊接条件吗?

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。