陶瓷谐振器(CERALOCK)的FAQQCERALOCK超声波洗净时,有哪些注意事项?

A
CERALOCK内部为中空结构。因此内部元件由于超声波可能会振动,甚至被破坏。所以,请尽可能不要进行超声波洗净。

此外,如果必须进行超声波洗净时,请注意以下几点。
  1. 洗净振荡子时,请使用可进行洗净的CERALOCK。
  2. 请充分评估超声波洗净条件之后,再进行洗净。
以下是本公司确认没有问题的超声波洗净条件,仅供参考。
【经村田确认过的条件】

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。

液体温度 60゚C以下
频率
28kHz
输出
20W/I
时间
1分以下