CCC认证制度(China Compulsory Certificate system)是对国外进口到中国国内的商品,就其是否达标国内技术标准,是否被许可进口而由中国政府展开的审查和认证颁布制度。如果相关产品列于CCC强制认证的观察对象列表中则必须经过这道审核,而由于PTC热敏电阻并非强制对象,所以并不持有CCC认证。
另一方面,CQC认证是由CQC机构(China Quality Certification center)规定的任意认证制度,其对象为电子电器产品,家用机器,原材料等多种范畴,涵盖了CCC认证制度所没有覆盖到的范围。由于是任意认证制度,因此PTC热敏电阻也没有取得CQC的相关认证。