PTC热敏电阻(POSISTOR)的FAQQ[PRG 系列]PRG系列产品手动焊接时应该遵从什么条件?

A

如无法避免使用电烙铁手动焊接PTC贴片热敏电阻时,请注意以下几点。

  • 充分预热(150°C,1~2分钟)
  • 所用金属头直径在φ3mm以下,且功率保持30W以下。
  • 焊接温度在350°C以下,且在5面内完成焊接。
    (PRG18**MM1RB,PRG21**MM1RK请保持焊接温度在280°C度以下)

另助焊剂请使用卤素物质0.1wt%以下的品种。同时注意电烙铁的金属头避免直接触碰到热敏电阻的陶瓷体。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。