请输入产品型号或部分型号。
本资料库为LTSpice®的专用资料库,其中包含本公司MLCC和电感器产品的SPICE模型。
在使用产品数据("DATA")之前,请仔细阅读以下使用条件。 如果您不同意此使用条件,请勿使用该数据。 使用数据的任何部分则表示您完全无条件地接受以下使用条件。
Restrictions on the use of the DATA
动态模型(Dynamic model)
静态模型(Static model)