请输入产品型号或部分型号。
提供S参数、SPICE模型、电路模拟器专用的库,以及CAD/CAE软件专用的3D数据。
拥有多种电路仿真所需要的多层陶瓷电容器和高频电路用电感器等的S参数和SPICE 模型,此外,还提供以这些数据为基础的电路仿真用的各种数据库。此外,还提供CAD/CAE软件用的3D数据。
多层陶瓷电容器、高频电路用电感器的S参数和SPICE 模型中,即使在高于自振频率的高频范围内也接近实际测量值。
刊登相对于多层陶瓷电容器和电源线用电感器以及采用动态模型(※)的各种数据库。 ※动态模型:反映静电容量和电感值的动态变化要因的模型。具体来说,就是能够反映高介电常数的多层陶瓷电容器由于温度和DC偏置变化,静电容量也发生变化,电源线用电感器由于DC偏置电流变化电感值也发生变化的模型。