请输入产品型号或部分型号。
近年来,在设计电子电路的过程中,通过模拟来确认电路动作的做法日益普及。这种模拟所需的本公司产品数据(S参数、SPICE模型、CAD数据)以及可以简易计算产品动作的的软件,统称为设计辅助工具。
可以免费利用本公司的这些数据和软件。
村田提供下列数据和软件:
可以从设计辅助工具使用这些工具
可以。提供通常在静噪中进行的SI/PI/EMC分析时使用的数据(S参数和SPICE模型)。这些数据可从SimSurfing或本公司网站下载。
请浏览多层陶瓷电容器的S参数测量条件。
可以通过利用SimSurfing 在新窗口中打开 浏览。 而且,聚合物电容器和部分引线型陶瓷电容器,也能浏览DC偏置特性和温度特性。
静态模型是根据在一定条件下测量的数据,只用理想的电容器、电感器(线圈)及电阻构成的模型。例如多层陶瓷电容器的测量条件是温度20℃或25℃,DC偏置外加电压0V。 而动态模型却可以考虑温度依赖性、DC偏置依赖性。
以前,对外加了不同电压的电源线进行模拟时,必须准备多个静态模型,但是采用动态模型,可以省去此类作业。
可以。 利用SimSurfing的 "高级搜索" 在新窗口中打开 ,可以按有效值指定DC偏置电压、工作温度,以及静电容量、阻抗、ESR、ESL的条件,搜索型号。敬请使用。