高频电路用电感器 - SimSurfing的功能

下面以高频电路用电感器为对象,介绍SimSurfing的功能。

找到需要的高频电路用电感器

如下所示,可以根据各种条件查找高频电路用电感器。

  1. 用途:一般用/自動車用
  2. 规格:静电容量、额定电压、额定电流、外形尺寸等
  3. 村田品名
高频电路用电感器的SimSurfing屏幕


确认特性

可以图表显示高频电路用电感器的各种特性。
  

阻抗、ESR、电抗、相位、导纳、电导、电纳、电感、Q、传输特性(S21)、反射特性(S11)

可在图表上叠加绘制多个商品,便于对比特性。

※可在图表的XY轴上切换Linear/Log,并设置显示范围。


图表盖写示例


获取电路模拟用数据回路

在SimSurfing上显示的产品,可以下载能用于电路模拟的市场销售或免费的S参数和SPICE模型(Netlist)。


S参数与SPICE模型(Netlist)的下载方法