使用SimSurfing *还有SimSurfing下载版。
↑ TOP
图表显示有助于设计的各种特性!
可以通过图表显示来确认电容器、电感器、EMI静噪滤波器(铁氧体磁珠、共模扼流线圈)的阻抗特性和传输特性(S21)、反射特性(S11)之类基本特性。关于高电容率类多层陶瓷电容器,可以显示反映了所指定的DC偏置和使用温度的基本特性,而且还能浏览静电容量-DC偏置特性和静电容量-温度特性等。
提供接近实测值的特性!
对于多层陶瓷电容器、带引线陶瓷电容器、聚合物电容器及高频电路用电感器,通过导出高精度模型,使这些组件在高于自谐频率的频域也能获得接近实测值的特性。
容易对比特性!
可在一张图表上对比多个型号的特性。而且,更改了指定的DC偏置和工作温度时,也很容易对比。
具备充实的搜索功能!
可以根据商品目录规格、型号进行搜索和分类。此外,对于多层陶瓷电容器、带引线陶瓷电容器、聚合物电容器、可以搜索指定了静电容量、阻抗等的有效值库。
可以下载各种数据!
可以下载S参数和SPICE模型,并且输出阻抗等特性数据的文件。
提供各种便利功能!
除此之外,还提供各种组件特有的功能。以NTC热敏电阻为例,因为可以按用途电路确认基本特性,所以可以高精度、高效率地选定型号。
备有下载版!
对于希望下载后在线使用的客户,还准备了功能和内容与在线版相同的下载版。
多层陶瓷电容器 3端子电容器 引线型陶瓷电容器
聚合物电容器 中高压电容器 高频电路用电感器 电源线用电感器 铁氧体磁珠
共模扼流线圈 NTC热敏电阻 PTC热敏电阻 时钟元件
设计辅助工具|首页
设计辅助工具的帮助
设计辅助数据
设计辅助软件 下载版
设计辅助工具与适用产品列表