选择您的地区和语言

活跃于光通信设备领域的村田高性能硅电容器产品

 
概要

村田的硅电容器产品来自于2016年收购的法国IPDiA公司。该公司的硅电容器及硅被动集成器件(IPD)被广泛应用于医疗、工业、通信等要求高可靠性的领域。在光通信领域,村田硅电容器通过其独特的构造、稳定的电气性能、高容量密度与高超的集成化技术,为提升信号完整性及产品小型化提供了最佳的解决方案。

本次线上论坛将重点展示活跃于光通信设备市场的一系列明星硅电容器及硅IPD产品:如可覆盖40GHz/60GHz/110GHz的超宽频超低插损耦合电容,有助缩减实装面积的高容量密度打线退耦电容(0101尺寸1nF),可替代普通氮化铝(AlN)陶瓷基板的小型化、高可靠性、可集成阻容的硅基板方案等等。

此外,也会分享国内外光通信相关客户如何采用村田硅电容器及相关产品应对未来光通信技术发展的一些应用案例。

  • 村田高性能硅电容器产品助推光通信行业发展
  • 活跃于光通信设备领域的村田高性能硅电容器产品
演讲人

吴海华
从事电子行业8年以上,先后在村田担任过超级电容、超高压电容、植入类医疗电容、硅电容器等产品技术支持,支持过的客户涉足消费类电子、医疗、物联网、电网、通信等各个领域,拥有丰富的产品技术支持及市场推广经验。

 

请您先填写表格,表格提交后可观看此网络研讨会并可下载演示文稿

*为必填项

最佳