導電性高分子アルミ電解コンデンサ

ムラタの高分子コンデンサは、低ESR、低インピーダンス、大容量という特長を有しています。
さらに、静電容量のDCバイアス特性がなく、温度特性も安定しているためリップル吸収、平滑、過渡応答性能に優れています。
そのため、各種電源回路の入出力段の平滑用途や、CPU周辺の負荷変動に対するバックアップ用途に最適です。
これにより、部品点数の削減や基板面積の縮小に貢献します。

更新情報

導電性高分子アルミ電解コンデンサ

更新情報

製品検索は毎日最新情報に更新しています。

上下にスワイプ可能です

ECASシリーズについて

アルミ電解コンデンサは陰極材料と構造で分けると大きく3タイプあり、ムラタのアルミコンデンサは全固体の積層型高分子アルミコンデンサ(ECASシリーズ)です(図1参照)。

その他は缶タイプの捲回型で、陰極に電解液を用いているものと、高分子を用いているものがあります。ECASシリーズの特徴は伝導度が高い導電性高分子を陰極に用いていることに加えて、アルミ素子を積層することで電解コンデンサの中では最もESRが低くできます。

また、静電容量を大きくとることができ、かつ、DCバイアス特性がないため直流電圧をかけたときの実使用上の静電容量が安定しています。このように、低ESR、高容量かつ容量が安定しているという点がECASシリーズの最大の特徴です。

図1 ECASシリーズの構造例

以下の動画では、最大470µFを有するECASシリーズの使用事例や、「大容量」「低ESR」「低インピーダンス」の特長について詳しく紹介します。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Capacitance Value (µF)
10 15 22 33 47 68 100 150 220 330 470
Rated
Voltage
(Vdc)
2.5
0E
D4
6
D4
4.5
D4
6
D6
4.5
6.3
0J
D4
15
D4
10
D6
9
10
1A
D4
15
D6
10
16
1C
D3
40
D4
40
D6
12
25
1E
D3
40
D3
40
D4
40
    
  
見方
D4 Dimension (Case Size)
40 ESR (mΩ)
Code L W T
D3 7.3±0.3 4.3±0.2 1.4±0.1
D4 7.3±0.3 4.3±0.2 1.9±0.1
D6 7.3±0.3 4.3±0.2 2.8±0.3

ECASシリーズの特徴から期待されるお客様のメリット

① 電圧ライン安定化

  1. お客様のお困りごと:電圧ノイズによる不安定な動作
  2. ECASの特徴:低ESR。お客様のメリット:電圧ライン安定化。同容量で約2.5倍のリプル吸収性能
  • [テスト条件] Iout=10A、fSW=300kHz。測定データは参考値です。

② 回路設計者の負担軽減

  1. お客様のお困りごと:使用条件を考慮した面倒な容量計算。使用条件(電圧、環境温度)で変化するため、実効容量を考慮した設計が必要
  2. ECASの特徴:DCバイアスによる特性変化なし、フラットな温度特性。お客様のメリット:回路設計者の負担軽減。実効容量が変化しないので、規格値を使った設計が可能
  • [テスト条件] 使用電圧=3.3V or 5V、使用環境温度=10~60degC。測定データは参考値です。

③ 実装面積の縮小・部品点数削減

  1. お客様のお困りごと:製品サイズを阻害する実装面積
  2. ECASの特徴:高容量。お客様のメリット:実装面積の縮小、部品点数削減。同じ実効容量を得るために必要な実装面積は、半分以下

④ 製品デザイン・自由度アップ

  1. お客様のお困りごと:制約のある製品デザイン
  2. ECASの特徴:薄型形状。お客様のメリット:自由度アップした製品デザイン

⑤ 騒音低減・振動低減

  1. お客様のお困りごと:不快なノイズ
  2. ECASの特徴:低音鳴き。お客様のメリット:騒音低減、振動低減

主なアプリケーション・主な市場

村田製作所は、ECASシリーズをMLCCの商品群に加えたことで今まで以上に幅広い提案ができるようになりました。

使用例

お客様のメリット

バッテリー持ち時間の向上

動画で解説 問題解決事例

回路設計において、「再設計が必要になり、余計な工数がかかったことがある」「不具合が出たが、原因が何なのか見つけられない」「社内や顧客から製品薄型化の要望が多いが、応えるのが難しい」「新人に回路設計を任せられない」といったお悩みはありませんか?
ムラタの導電性高分子アルミ電解コンデンサECASシリーズを使用することで、さまざまなお悩みの解決に貢献します。

主な仕様

サイズ 7.3x4.3mm
定格電圧 2.5Vdc - 25Vdc
静電容量 15μF - 470μF
主な用途 1. PC(ノートPC、サーバ、マザーボード、複合機 等)
2. デジタルAV機器(液晶テレビ、ゲーム機、セットトップボックス 等)
3. 通信(基地局、ルーター 等)

PDFカタログ

導電性高分子アルミ電解コンデンサ、新品番データシートに関するPDFは以下になります。

導電性高分子アルミ電解コンデンサ - ECASシリーズ - (PDF: 2.2 MB)

CAT NO.
c90-11
UPDATE
2024/05/17

新品番データシート (PDF: 0.7 MB)

UP DATE
2024/06/11
  • ※ 商品の仕様、外観は予告なく変更する場合があります。

製品検索

品番リストを見る

「品番リストを見る」ボタンをクリックすると、対象シリーズ製品の検索結果画面に遷移します。

CSVファイルご利用上のご注意

ダウンロードしたCSVファイルをMicrosoft® Excel®で開くと、0で始まる数値(例:0402など)の先頭の0が自動的に削除される場合があります。

数値の先頭の0が削除されてしまう場合は、Microsoft® Excel®の「テキストファイルのインポート」を使用して、文字列としてインポートしてください。

文字コードはUTF-8でダウンロードされます。 文字化けする場合はご利用のソフトで文字コードを変換してください。