製品の品番または品番の一部を入力してください
0402サイズのワンチップノッチフィルタ キャリア周波数への妨害対策にご使用頂けます。
環境関連資料(RoHS適合性証明書/REACH適合性証明書)はこちらからダウンロードできます。
製品に関するMSL(Moisture Sensitivity Level)情報を掲載しています。 ご検討いただいている製品の実力確認等にご活用ください。
シリーズ別の構造図/材料表です。
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
よくあるご質問と回答をご紹介します。