聚合物铝电解电容器

村田公司的聚合物铝电解电容器具有低ESR、低阻抗、大容量的特点。此外,静电容量具有无直流偏置特性,温度特性也十分稳定,在博文吸收、平滑和瞬态响应方面具有极佳的性能。
因此,十分适合用于平滑各种电路的输入输出电流,并可以作为备用装置在CPU周边设备的负载发生变化时使用。
这将有助于减少元件数量、减小电路板的空间。

产品新闻

聚合物铝电解电容器

Updates

产品搜索 每天更新至最新信息。

可上下滑动屏幕

ECAS系列

铝电解电容器根据阴极材料和构造来区分大概可以分为3种类型,村田的铝电容器是全固体的多层型聚合物铝电解电容器(ECAS系列)(参照图1)。
除此之外还有罐型当中的缠绕型,有在阴极使用了电解液的产品和使用聚合物的产品。ECAS系列的特征是除了在阴极中使用了导电率较高的聚合物,还通过叠加多层铝元件将电解电容器中的ESR控制得较低。
此外,ECAS系列能够获得很大的静电容量,并且由于没有DC偏压特性,所以在施加直流电压时实际使用的静电容量稳定。因此,低ESR、大容量且容量稳定是ECAS系列的显著特征。

图1 ECAS系列结构示例

在下面的视频中将详细介绍高达470µF的ECAS系列的使用案例,以及“大容量”、“低ESR”、“低阻抗”的特点。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
Capacitance Value (µF)
10 15 22 33 47 68 100 150 220 330 470
Rated
Voltage
(Vdc)
2.5
0E
D4
6
D4
4.5
D4
6
D6
4.5
6.3
0J
D4
15
D4
10
D6
9
10
1A
D4
15
D6
10
16
1C
D3
40
D4
40
D6
12
25
1E
D3
40
D3
40
D4
40
    
  
查看方法
D4 Dimension (Case Size)
40 ESR (mΩ)
Code L W T
D3 7.3±0.3 4.3±0.2 1.4±0.1
D4 7.3±0.3 4.3±0.2 1.9±0.1
D6 7.3±0.3 4.3±0.2 2.8±0.3

从ECAS系列的特征预期能为客户带来的好处

① 电压线路的稳定化

  1. 客户的难处:电压噪声导致工作不稳定
  2. ECAS的特征:低ESR。客户能得到的好处: 电压线路的稳定化。以相同容量吸收约2.5倍纹波的性能
  • [Test condition] Iout=10A, fSW=300kHz. This data is reference data.

② 减轻电路设计人员的负担

  1. 客户的难处:考虑使用条件之后,容量计算很麻烦。由于会根据使用条件(电压、环境温度)而变化,因此有必要在设计中考虑有效容量
  2. ECAS的特征:不会因直流偏置而发生特性变化,温度特性平稳。客户能得到的好处:减轻电路设计人员的负担。有效电容不变,因此可以使用标准值进行设计
  • [Test condition] Usage voltage=3.3V or 5V, Operating Temperature=10 to 60degC. This data is reference data.

更详细的事例介绍请看这里。

③ 缩小贴装面积和减少零件数量

  1. 客户的难处:限制产品尺寸的贴装面积
  2. ECAS的特征:大容量。客户能得到的好处:缩小贴装面积,减少零件数量。获得相同有效容量所需的贴装面积仅为一半或更小

④ 提高产品设计自由度

  1. 客户的难处:受限制的产品设计
  2. ECAS的特征:薄型。客户能得到的好处:提高自由度后的产品设计

⑤ 降噪和减振

  1. 客户的难处:令人不快的噪声
  2. ECAS的特征:低音啸叫。客户能得到的好处:降噪,减振

主要应用、主要市场

通过将ECAS系列添加到MLCC的产品阵容中,村田制作所现在能够提供范围比以往更加广泛的解决方案。

视频解说 问题解决事例

在电路设计工作中是否存在诸如此类的烦恼:“出现了问题,但没找出原因在哪里”“要重新设计,多花了人工”“公司内和很多客户要求产品薄型化,但很难满足这些要求”“电路设计无法交给新手干”?
使用村田的导电性高分子铝电解电容器ECAS系列能有助于解决多种令人烦恼的问题。

规格

产品尺寸 7.3x4.3mm
额定电压 2.5Vdc - 25Vdc
静电容量 15μF - 470μF
主要用途 1.电脑(笔记本、服务器、主板、复合机等)
2.数字AV设备(液晶电视机、游戏机、机顶盒等)
3.通信(基站、路由器等)

PDF产品目录

聚合物铝电解电容器和新型号数据表PDF目录如下。

聚合物铝电解电容器 - ECAS series - (PDF: 2.3 MB)

CAT NO.
c90c-11
UPDATE
2024/5/17

新型号数据表 (PDF: 0.7 MB)

UP DATE
2023/10/3
  • ※ 商品规格、外观有可能在未经事先告知的情况下发生变更。

产品搜索

查看型号列表

单击“查看型号列表”按钮,将转入系列产品的搜索结果画面。

CSV文件使用时的注意事项

用Microsoft® Excel®打开已经下载好的CSV文件时,以0开头的数字(例:0402等)开头的0有可能会自动消失。

当数字开头的0消失时,请用Microsoft® Excel®的「文本文件导入」功能,输入文字列。

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。