製品の品番または品番の一部を入力してください
お子様が携帯する端末から発する保護者の声によるアラートでお子様の交通安全意識を高めることができます。
「安全性」に優れた蓄電池が「停電時の安心」と「電力の有効活用」で暮らしをしっかりサポートします。
各種医療機器や再生・細胞医療向け製品に関する情報をご紹介しています。
「疲労・ストレス度」を簡単に測定し可視化
再生・細胞医療向け製品に関する情報をご紹介しています。
排ガス処理のCO2削減・省エネを実現するセラミック触媒
蓄電池を内蔵したハイブリッドパワーコンディショナ
信頼と実績の酸化銀電池SRシリーズ
村田製作所が独自に開発した設計者向けCAEソフトウェア
ムラタは協業によるイノベーションを実現しています。 スタートアップや研究機関のみなさまとオープンな姿勢でWin-Winの関係を目指した長期的なパートナーシップを結び、研究開発や新規事業創出に取り組みます。
村田製作所が独自開発した高性能「リニア共振アクチュエータ」を活用し、人々の生活や活動を便利に、楽しく、安全にといった、新たな価値観を創り出せる可能性のあるパートナー様を募集しています。
超音波の透過性を高める独自の新しい素材「超音波透過メタマテリアル」を使い、自社デバイスの機能向上や、新たな市場開拓を図りたい共創パートナー様を募集しています。
コロイド結晶を用いた透明IDタグを使い、製品のトレーサビリティを高める新たな技術によって持続可能な社会のあり方を目指す共創パートナー様を募集しています。
10~1000Hzの低周波音の測定を得意とする「薄型・高感度・低ノイズ」音響センサを活用して、生体音や機械振動の常時モニタリングによる異常の早期発見ソリューションの開発を目指す共創パートナー様を募集しています。
箱の中に対象物を入れ、比較的離れた位置のデバイスに高効率で送電できる「空洞共振式ワイヤレス給電技術」を活用して、ワイヤレス給電の課題をともに解決する共創パートナーを募集しています。
センサデータプラットフォーム構築の手間や時間、コストを省力化するセンサデータプラットフォームPifaaを活用し、ビッグデータの有効活用を推進する共創パートナー様を募集しています。
熱拡散デバイス「ベイパーチャンバー」を活用して、熱対策の課題をともに解決するパートナーを募集しています。
安定した脳波測定が可能な「脳波センサと脳波解析プラットフォームBrain Navi™」を活かした新たなビジネスやサービスを共創できるパートナーを募集しています。