搭載部品

ムラタセイコちゃん®の離れ技を支えるムラタの電子部品を紹介します。

ボディのわずかな傾きの変化を感じ取るセンサです。セイコちゃんのアイドリング停止を可能にしています。

超音波を発信し、物体からの反射波を受け取るまでの時間差で、物体までの距離を測っています。セイコちゃんは超音波で人やものに反応し、一定の距離を保って走ります。

操作信号やセンサで得たデータを無線で送受信するための機能をワンチップにしたものです。

必要な信号だけを取り出して、不要なノイズを除きます。混信や雑音を防ぎ、安定動作に貢献します。

バッテリーやコンセントからのエネルギーを、それぞれの回路に適した電圧に変換して供給します。

マイコンの動作の基準となる信号を作り出します。

電気の充放電を繰り返すことで、マイコンや電源を安定化したり、一定の周波数の信号を取り出すのに幅広く使われます。

無線通信回路や電源回路で、信号や電流を安定化します。

IC、電源回路、バッテリーなどの温度を監視し、過熱や過大電流から回路を保護します。