世界最小サイズ(3528M)導電性高分子アルミ電解コンデンサの開発

2017/03/07

株式会社村田製作所
代表取締役社長 村田 恒夫

要旨

株式会社村田製作所は、世界で初めて3528Mサイズ(3.5×2.8mm、Bケース*1)の導電性高分子アルミ電解コンデンサを開発しました。主に、ノートPCなどのモバイル機器、薄型テレビやAV機器などへの採用を目指します。
本製品は2017年4月から量産開始予定です。

補足

電子機器の小型化、薄型化、高機能化にともない、各種電源回路の入出力段の平滑用途に使われるコンデンサの小型化ニーズが高まっています。従来、Bケースサイズの領域はタンタルコンデンサなどが主流でしたが、低ESR*2の特長がある積層型導電性高分子アルミ電解コンデンサで、Bケースサイズ(3528M)、105℃保証、定格電圧16V、静電容量33uFを世界で初めて実現しました。今後、更なるラインアップの拡充を目指します。

品番

Bケース(3528Mサイズ)、定格電圧16V、33uF、M偏差(±20%)、ESR40mΩの場合:
ECNSB41C336M040L

電気的性能

定格電圧: 16Vdc
静電容量範囲: Max 33uF
ESR: Min 40mΩ
使用温度範囲: -40℃~+105℃


外形寸法


L=3.5±0.2、W=2.8±0.2、T=1.9±0.1(単位:mm)

用語説明

*1 Bケース:3.5×2.8mmの部品サイズ
*2 ESR:等価直列抵抗(Equivalent Series Resistance)
ムラタについて

株式会社村田製作所は、ファンクショナルセラミックスをベースとした電子デバイスの研究開発・生産・販売を行っており、材料から製品までの一貫生産体制を構築しています。またムラタ製品の90%以上は海外で販売されており、国内外にグローバル会社を展開しております。