要旨
株式会社村田製作所は、産業機器や車載向けに高性能加速度センサ SCA3300シリーズを開発しました。
背景
生産設備の精度向上やインフラ設備の設置、建機/農機などにおいて、より高精度に傾き(重力加速度)を検知するニーズが高まってきております。また自動車のより一層の安定走行実現のため、高精度な慣性力センサが要求されております。こうしたお客様のご要望にお応えすべく、高性能加速度センサSCA3300を開発しました。
特徴
傾斜計測用MEMSセンサとして、全特性項目において業界最高レベルの仕様
- ・オフセット温度依存性 15mg
- ・10mgオフセット安定性 10mg
- ・感度の温度エラー 0.3%
- ・リニアリティエラー 0.1%
- ・ノイズ密度 40ug/sqrtHz
- ・消費電力 1mA以下(低電圧駆動タイプ:0.5mA以下
用途
- ・インテリジェントトランスミッションコントロール
- ・高精度な平準器、アライメントシステム
- ・重機の傾き検知
- ・ナビゲーションシステム
- ・無人搬送車(AVGs)
- ・測量機器や高精度な傾きを検出する用途など
品番及び特性
SCA3300-D01
電気的特性
品番 |
軸 |
検出範囲 |
帯域幅 |
オフセット温度特性 |
供給電圧 |
使用温度範囲 |
出力方式 |
SCA3300-D01 |
3 |
±15g、±3g、±6g |
10/88Hz |
±15mg |
3.3V |
-40~125℃ |
DIGITAL/SPI |
外径寸法図
外形寸法:7.6×8.6×3.3mm
生産体制
- 2017年1月よりMurata Electronics Oy(ムラタ・フィンランド)にて量産開始予定
- サンプル供給可能
製品資料
SCA3300製品ページ
株式会社村田製作所は、ファンクショナルセラミックスをベースとした電子デバイスの研究開発・生産・販売を行っており、材料から製品までの一貫生産体制を構築しています。またムラタ製品の90%以上は海外で販売されており、国内外にグローバル会社を展開しております。