製品の品番または品番の一部を入力してください
2017/03/28
この製品は生産中止品です。
背景
ヘルスケアへの関心の高まりや健康機器・美容家電などの多様化が進む中、ヒーター機能に用いる部品には、取り付け自由度が高く必要とする部位を効果的に温めることのできるものが求められています。当社はそのような市場ニーズに応えて、ヒーター用PTCサーミスタを絶縁樹脂に封止した、1608サイズ(1.6×0.8×0.68mm)の超小型チップセラミックヒーター”マイクロヒーター”を開発しました。 小型であるため熱応答性が高く、絶縁性を有する平坦な天面を対象物に密着させることで、必要とする部位をダイレクトに効率よく温めることができます。さらに、複数個を並べて配置すれば、様々な形状でヒーター機能を形成でき、設計自由度の向上にも貢献します。 低電圧で発熱し、電力を無駄なく使用できることから、省エネ設計による乾電池(DC1.5V)駆動も可能です。また、PTCセラミック材料が有する自己温度制御機能により、キュリー点近辺より高い温度には上昇し過ぎないため、シンプルで安全性の高いヒーターと言えます。
ヘルスケア、健康機器
美容機器
一般電子機器
加熱による温度補償回路
超小型:1608サイズ。
高い熱応答性。
取り付けの自由度が高く、対象部位を効率よく加熱。
電力の無駄が少なく、乾電池(DC1.5V)での駆動も可能。
電気的特性
外形寸法図:1.6 x 0.8 x 0.68mm
製品サイトURL マイクロヒーターTOP /ja-jp/products/thermistor/ptc/ftp マイクロヒーター お奨め品 /ja-jp/products/sensor/guide/sensorguide3/sensorguide/ftp_series
製品・イベントニュースを購読する