センサソリューション

「様々な状況、状態を検出したい!」 「ソリューションとしてセンサを検討したい!」
そんな世の中の動向を見ると、センサが求められる分野がますます拡大しております。
村田製作所は様々なソリューション提案が出来るように、センサーを用意しております。

MEMSセンサ

MEMSセンサの特徴

弊社のMEMSセンサは、堅牢性に定評があり、自動車市場で実績のあるシリコン容量型3D MEMSテクノロジー、および独自にデザインされたデジタルASICを基本に設計しております。

センシングエレメントとASIC (センシングエレメントの性能を最大限に活用するように設計された集積回路) は、デュアルインラインまたはデュアルインフラットラインのLCPパッケージ内に配置され、表面実装用およびリフローはんだ付け用のピンと共に組立てられます。
また、シリコンゲルで密封されていることにより、湿度および温度変化に強い製品となっております。

ASICには、校正係数付きのEEPROMメモリーが内蔵されており、温度補正済みのデータが出力されます。
また、より高度な故障検知機能、すなわちデジタル自己診断機能、メモリパリティチェック、接続故障検知機能が備わっております。
これらの機能により、計測結果の精度と信頼性が確保されています。

以上のように、弊社の高堅牢性かつ高信頼性のセンサは、自動車市場だけでなく、産業機器市場の様々な分野でも幅広く使用可能なセンサとなっております。

mems

AMRセンサ

AMRセンサの特徴

AMRセンサは磁気抵抗効果を利用したセンサデバイスです。磁気抵抗素子が磁界を受けた際の抵抗値変動をICで検出します。シリンダーの位置検出用途、スマートメーター用途、一眼レフカメラ、ビデオカメラ、冷蔵庫などの開閉検知用途に多く使用されています。 パッケージ、感度規格など幅広いラインアップにより、最適な製品をお選びいただけます。
AMR

製品ラインアップ

1.位置検知向け
2.回転検知向け
3.不正磁界検知向け

その他センサ

上記以外のセンサも取り扱っております。

ラインアップ

1.気圧センサ 
2.超音波センサ
3.近接照度センサ
4.ミニロータリーポジションセンサ
sensors