トータルデバイスソリューション

Total Device Solution 村田製品のみならず半導体・コネクタ商品の取り扱いを開始、お客様へのトータルソリューションを目指します。
「お客様の戦略ベストパートナーでありたい」。村田製作所が持つ多種多様な商品群と半導体・コネクタ商品を有機的に結びつける提案・・・。これこそがムラタエレクトロニクスの目指す、トータルデバイスソリューションです。
村田の販売チャネルを生かし、幅広い商品をタイムリーにお届けする事により、お客様の製品開発に役立つ製品を提案、多様なニーズを先取りし、独自のサービスやビジネスの仕組みを作りながらお客様の戦略ベストパートナーを目指していきます。
今後とも取扱商品を増やし、機能性とコストパフォーマンスに優れた商品の提案など、様々なエンジニアリングサービスを拡大していく予定です。

イリソ電子工業株式会社

イリソ電子工業製品の特長

イリソ電子工業は、カーAV・カーエレクトロニクスをはじめとした車載市場のコネクタ開発におけるリーディングカンパニーです。
1966年にピンメーカーとして創業以来、50年に亘りエレクトロニクス分野の発展とともに歩み続けてまいりました。
近年は、製品開発の裾野を広げ、車載分野で培った技術をFA/OA機器、モバイル・AV機器、ゲーム機器などの民生機器市場に幅広く展開。信頼性の高い製品を提供することはもちろんのこと、最大±1.00mm両側可動のBtoBコネクタをはじめ、静電気保護機能搭載のHDMIコネクタ、MOST準拠の車載LAN用コネクタなど、お客様のニーズに応える付加価値の高いさまざまな製品開発を行っています。

主な取扱品

●各種コネクタ
・ BtoBコネクタ
・ FPC/FFCコネクタ
・ LED照明モジュール用コネクタ
・ コンプレッション(ダイレクト接続)コネクタ
・ インターフェイスI/Oコネクタ
・ 各種ピンヘッダー/ソケット
・ メモリーカード用コネクタ

●スモールターミナル
・ アース端子
・ 同軸/アンテナ用固定金具

●ESDデバイス
・ ESDチップ
・ ESD保護素子付コネクタ

京セミ株式会社

京セミ製品の特長

光半導体デバイスの製造に必要な高度な設計・プロセス技術と製造から検査に至るまでの高性能な設備を有しております。
デバイス設計から前工程、後工程、信頼性確認まで一貫して手がけているため、高性能なカスタム品にも短納期で対応できます。
安定した品質と納期により顧客満足度を高めるよう努めています。
パッケージは、ハーメチック封止、樹脂モールド、SMDを揃え、多様なニーズに応えています。

主な取扱品

・ プリアンプ付きフォトダイオード
・ プリアンプ付きフォトダイオードROSA
・ 高速シリコンフォトダイオード
・ ピグテールファイバ付きフォトダイオード
・ ミニキャンフォトダイオード
・ 大面積シリコンフォトダイオード
・ UVセンサ
・ 樹脂モールドLED
・ シリコンアバランシェフォトダイオード

詳細はこちら

トレックス・セミコンダクター株式会社

トレックス・セミコンダクター製品の特長

電源用ICに特化、デジタル機器に欠かすことのできないアナログ設計に長年携わり、精通したエンジニアが、他社にはない独創的な企画・開発・設計を行っています。電源ICへの小型化・軽量化、特に回路技術と CMOS技術の特長を生かし、消費電流1μA以下程度に抑えた低消費電流の製品やリップル除去率、動作速度をバイポーラIC並に高めた製品を開発し、市場で高く評価されています。
また、レーザートリミング法や0.1Vステップの電圧設定±1%という高精度技術を基盤に、優れたパッケージ製品を提供しています。

主な取扱品

・ 電圧検出器
・ 電圧レギュレータ
・ 昇圧DC/DCコンバータ
・ 降圧DC/DCコンバータ
・ 昇降圧DC/DCコンバータ
・ 多chDC/DCコンバータ
・ チャージポンプ
・ 温度センサ
・ 加速度センサ
・ マルチパワーサプライ
・ パワーMOS FET
・ オペアンプ
・ CMOSロジック
・ OSCシリーズ
・ ショットキーダイオード
・ GPS用LNA

詳細はこちら