生産品目

可変商品

当社で生産している可変商品は、静電容量や抵抗値を変えて電気的特性を調整する電子部品です。
ここでは、その概要・用途についてご紹介します。

詳細はこちら
可変商品

高周波同軸コネクタ

当社で生産しているコネクタは、主に数MHz以上の高周波の電気信号をつなぐために用いられ、電気信号を伝える同軸コネクタと、セットメーカーで電気特性を検査するときに使用するスイッチ付き同軸コネクタがあります。
当社ではムラタの独自開発による生産設備により、小型で高性能な高周波同軸コネクタを生産しています。

詳細はこちら
高周波同軸コネクタ

精密加工品

当社では、電子部品の生産にかかわる金型などの道具も社内で製造しています。
これらの商品も、電子部品の小型化・薄型化に伴い、非常に高い精度が求められるようになってきており、高度な精密加工技術が求められます。
ここでは、その精密加工技術を支える主な加工機をご紹介します。

詳細はこちら
精密工作部品

めっき

当社では、電子部品の生産過程の一つである「めっき」を専門に行う部門があります。
めっきは、電子部品の半田付け性を高めるためにも重要な作業です。
ここでは、めっきされた電子部品の紹介と、めっきの品質チェック・分析に用いる装置をご紹介します。

詳細はこちら
めっき