「FORTELION 24Vバッテリモジュール」は、通信機能を用いて、バッテリモジュールそれぞれの電圧・電流・温度・容量を監視することができます。
”FORTELION”についての紹介動画はこちらをご覧ください。
結晶構造が安定しているため、大きな衝撃や圧力が加わった場合などでも発火しにくく、高負荷がかかった際も電池の機能を安定的に発揮できます。
1万回以上の充放電サイクルを可能にし、500サイクルが一般的な鉛蓄電池や2,000~3,000サイクルが一般的なほかのリチウムイオン二次電池に比べて、長期間の利用が可能です。
1C充電の場合、約1時間で容量の90%まで充電できます。搭載機器の使用待機時間に充電することが可能です。
電圧の影響を受けにくいため長時間の使用が可能で、ニッケル・カドミウムバッテリに見られるような、浅い放電の繰り返しによるメモリー効果※も起きません。
- ※電池の容量を残した状態で充放電を繰り返す(継ぎ足し充電する)と、充電を繰り返した付近で顕著に起電力の低下が起こり、電池の実際の残量よりも使用時間が短くなる現象。
“FORTELION”は、鉄を主成分とした正極を使用し、資源の制約が比較的小さく、環境にやさしいバッテリセルです。
従来の鉛蓄電池と同等サイズのため、置き換えが容易です。
IP54の防塵防水レベルを実現。安全規格「UL2271」も取得しております。