製品の品番または品番の一部を入力してください
民生機器&産業機器用カメラストロボ回路専用チップ積層セラミックコンデンサ
トリガー用コンデンサ、倍電圧用コンデンサに最適!
適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。 適用用途詳細 ご使用上のご注意
DCバイアス印加時に、従来品(X7R特性)に比べて高い静電容量が得られ、ストロボ回路のトリガー用に最適。
標準電流制御回路
昇圧電流制御回路
C1 : トリガコンデンサ C3 : 倍圧コンデンサ
RoHS指令に基づく適用除外に該当する部位を除く全ての均質部位において、RoHS指令で定める制限物質を、最大許容重量濃度を超えて含有していない製品を指します。
REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH規則)の規制に適合する製品を指します。
ノイズ対策に適した低インダクタンス品です。ESLが極めて低く、高周波を含むノイズ対策に適しています。