導電性高分子アルミ電解コンデンサ

Polymer Capacitors
ムラタの高分子コンデンサは、低ESR、低インピーダンス、大容量という特長を有しています。
さらに、静電容量のDCバイアス特性が無く、温度特性も安定しているためリップル吸収、平滑、過渡応答性能に優れています。
そのため、各種電源回路の入出力段の平滑用途や、CPU周辺の負荷変動に対するバックアップ用途に最適です。
これにより、部品点数の削減や基板面積の縮小に貢献します。

Murata Icon X 製品ラインアップ

ECAS

Murata Icon X PDFカタログ

導電性高分子アルミ電解コンデンサに関するPDFカタログは以下になります

導電性高分子アルミ電解コンデンサ

導電性高分子アルミ電解コンデンサ (PDF: 0.4 MB)

  • CAT NO. c90-3
  • UPDATE 2017/08/25
PDFダウンロード

Murata Icon X テクニカルガイド

Murata Icon X 関連資料

Murata Icon X アプリケーションガイド