製品の品番または品番の一部を入力してください
Order Number LBCA1HN2TY
Type 2TY is a Bluetooth® Low Energy wireless module integrates Renesas Bluetooth® Low Energy IC, RF front end, crystal and an on-board printed antenna. It enables ultra-low power connectivity for data communication in IoT application.
Last Update: November 28, 2023
製品カタログや技術資料をご希望の方は、チェックボックスにチェックの上、下記ダウンロードボタンよりダウンロードしてください。
You can download SDK, Test Application, Sample Code, Software Documents from Renesas support site.
We are currently preparing, so please contact Murata sales team.
本記事では、無線(ワイヤレス)の知識を必要とする初学者や通信そのものに関心のある方に向け、技術的側面もあわせて無線通信の理解に必要な基礎知識の提供を試みました。
LPWAは、低消費電力かつ広域・長距離通信を特徴とする無線通信技術です。通信データ量は少ないながら、10kmを超える通信が可能です。工場や物流、農業、住居、生活インフラなどのスマート化における...
UWBとはUltra-Wide Bandの略で超広帯域を意味し、UWB無線通信とは超広帯域の周波数帯域幅を利用する無線通信のことで、高精度な位置測位を可能とすることが主な特徴です。近年は、紛失防止など...
近年、LoRaWAN®は全世界で急速に普及しています。またSemtech社と村田製作所はLoRa Alliance®に初期から参画し、LoRaWAN®の普及に貢献してまいりました。本ウェビナーでは...
村田製作所はセルラーIoT機器の早期立ち上げが期待できるセルラーLPWA(LTE Cat.M1およびNB-IoT)の通信モジュール「Type 1SE」を開発しました。またType 1SEは...
In this webinar you will discover ways to streamline your IoT device project development. Learn more about Murata's AWS-qualified IoT connectivity modules. We will ...
During this roundtable discussion, you will learn how to streamline your wireless connectivity design process. The conversation will include a review of the latest strategies ...
Wi-Fi,Bluetooth通信機能とマイクロコントロールユニットを1つに凝集ATコマンド(シリアル通信)で簡単制御
デバイスとクラウドを簡単に接続する革新的なプラットフォーム