EMI除去フィルタ(EMC・ノイズ対策) 概要ブロックタイプEMI除去フィルタ(エミフィル)

BNX シリーズ

大電流であり、1つの製品で広い周波数帯域でのノイズ対策が可能です。SMDタイプの超高性能ノイズフィルタです。DC電源ラインでのノイズ対策に最適です。FA機器や通信機器にもお使いいただけます。

ブロックタイプエミフィル
挿入損失周波数特性例 Insertion Loss Characteristics

広い周波数範囲で高い減衰が得られます。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 タイプと外観 最高使用電圧 (Vdc) 定格電流 (Adc) 挿入損失 (dB)
BNX002-11
標準タイプ BNX Standard Type W12 x D11 x
 H12.5 / H13
50 10 40dB以上
1MHz~1GHz
BNX003-11
高定格電圧
150 10 40dB以上
5MHz~1GHz
BNX005-11
高定格電圧
50 15 40dB以上
1MHz~1GHz
BNX012-01
低背タイプ BMX Lower Profile W12 x D11 x H8
50 15 40dB以上
1MHz~1GHz
BNX012H01
自動車
50 15 40dB以上
1MHz~1GHz
BNX016-01 25 15 40dB以上
100kHz~1GHz
BNX022-01
SMDタイプ BNX SMD Type L12.1 x W9.1 x
T3.1 /T3.5
50 20 35dB以上
1MHz~1GHz
BNX023-01 100 20 35dB以上
1MHz~1GHz
BNX024H01
自動車
50 20 35dB以上
100kHz~1GHz
BNX025H01
自動車
25 20 35dB以上
50kHz~1GHz
BNX026H01
自動車用
50 20 35dB以上
50kHz ~ 1GHz
BNX027H01
自動車用
16 20 35dB以上
40kHz ~ 1GHz
BNX028-01 16 20 35dB以上
30kHz ~ 1GHz
BNX029-01 6.3 20 35dB以上
15kHz ~ 1GHz