製品の品番または品番の一部を入力してください
据え置きカーナビ (AVN) 電源部でよく起こる問題とそのメカニズム、解決策についてご紹介しています。
金属筺体だからノイズに強いと思ってたのに・・・
他の機器から電源ケーブルを伝導してきたノイズのせいで据え置きカーナビ (AVN) のAM・FM/GPS/通信が動かない・・・
AVNの電源ケーブルから伝導したノイズを除去できず他の機器に影響を与えてしまっている・・・
10A対応も可能なSMDコモンモードチョークコイルPLT10Hを AVNの電源ケーブル部に使うことで、上記のような問題を解決!
特に、下記ブロック図のような組み合わせが、ノイズ対策に最も効果的です。
アプリケーション例
トップ
<モーター用>
車載用ブラシモーター
FA機器・産電機器用ブラシモーター
介護・健康器具用モーター
<電源用>
FA機器・産電機器用ブラシレスモーター電源部