メイン・サブアンテナのアンテナが受信するノイズ測定の結果、LTEの通信帯域にノイズがアンテナに結合していることがわかりました。このため、LCDデータラインにEMI対策部品を適用しました。選定ポイントは以下の通りです。
信号周波数は12MHzですが、ノイズを除去する必要のある周波数帯域が700MHzからと比較的低く、信号周波数を通す必要のある周波数帯域 (~100MHz) に対して接近しているため、挿入損失カーブが急峻で信号周波数とノイズ周波数の選択度の高いLC複合タイプのEMIフィルタを選定しました。信号線の数が多いので、アレイタイプのNFA18SLシリーズとしました。カットオフ周波数はノイズ除去効果と信号品質のバランスを見ながら調整し、220MHzのものを選定しました。
電源ラインも同様にノイズの放射源になるため、一般的な対策であるフェライトビーズを選定しました。選定ポイントは以下の通りです。
電源ラインは低インピーダンスなのでインダクタタイプのEMIフィルタのほうが効果的にノイズを除去することができます。ノイズ除去の必要な周波数を考慮して、GHz帯までインピーダンス特性が伸び、かつ大電流に対応しているBLM15EGシリーズを選定しました。電源ラインに流れる電流値に対応した定格電流を持つフィルタを選定しています。