LCダイプレクサ(LC Diplexer)はRFダイプレクサ(RF Diplexer)と呼ばれることもあります。
ダイプレクサは、無線機に用いられている帯域の異なるフィルタを分岐回路を使って1つのパッケージに収めたアンテナ共用器です。受信時には2つの周波数を分波、送信時には2つの周波数を混合する事が可能となります。
ムラタのダイプレクサは、ロスが少なく電気的特性に優れており、LTE、WLAN等さまざまな用途に使われています。
「フィルタとは?」や、LCフィルタの構造、種類、使用するメリット等については以下で説明しています。