BNX003-01

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタEMI除去フィルタブロックタイプ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | BNX003-01
外形寸法図 | BNX003-01

Murata Icon X スペック

形状リード
L寸法12.0mm
L寸法公差±0.5mm
W寸法11.0mm
W寸法公差±0.5mm
T寸法13.0mm
T寸法公差以下
定格電流10A
使用温度範囲-30℃ ~ 85℃
質量(typ.)3.2g
定格電圧150Vdc
耐電圧375Vdc
絶縁抵抗(max.)100MΩ
挿入損失5MHz~1GHz:40dB以上 (ラインインピーダンス50Ωのとき)

Murata Icon X 特長

ブロックタイプ"エミフィル"BNXシリーズは、貫通コンデン
サとチップ積層コンデンサ、ビーズインダクタを組み合わせ
たDC電源ライン用の超高性能EMIフィルタです。

■特長
1. 貫通コンデンサと4端子コンデンサ結線の採用により、
  0.5MHz~1GHzの広帯域にわたり大きな挿入損失が得ら
  れます。
2. 静電気やスパイクノイズなどのインパルス性ノイズの
  除去にも優れています。
3. 電流通電部に接続部がなく、信頼性に優れています。

■用途
ディスプレイなどデジタルAV機器、パソコン関連機器など
DC電源ラインにおけるノイズ対策
1. ディスプレイ (PDP/LCD-TV)
2. デジタルAV関連機器
3. アミューズメント機器
4. パソコン関連機器
5. 産業機器

Murata Icon X 用途

その他用途

一般用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

箱詰

100