CDSCB10M7GA135-R0

    1. フィルタ 〉セラミックフィルタ(セラフィル®) 〉ディスクリミネータ
  • 生産開始日:2006/05/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | CDSCB10M7GA135-R0
外形寸法図 | CDSCB10M7GA135-R0

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-20℃ ~ 80℃
形状SMD
素子数1
中心周波数10.700MHz
中心周波数公差±30kHz
公称値No
復調3dB帯域幅155kHz以上
復調歪率規定条件[fo点]
復調出力電圧75mV以上
対応ICTH71101
ICメーカーMELEXIS
検波方式クワドラチャ検波

Murata Icon X 特長

CDSCB10M7シリーズは1枚の圧電セラミック基板に共振子を形成し、ICと組み合わせることにより広帯域でバラツキの少ない復調特性が得られます。厚み1.0mm max.、実装面積4.5×2.0mmと超薄型面実装設計となっております。

■特長
1. 小型で信頼性に優れ、車載対応品です。
2. 各種ICとの組み合わせが可能です。末尾品番によりICを区別します。
3. 無調整にてバラツキの少ない復調特性が得られます。
4. 経時変化が少なく、温度特性が安定しています。
5. 鉛フリーはんだ対応品です。

Murata Icon X 用途

その他用途

通信機用/AV機器用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-R0

180mmエンボステーピング

2000

Murata Icon X 製品データ