CFULA450KD1Y-B0

    1. フィルタ 〉セラミックフィルタ(セラフィル®) 〉フィルタ
  • 生産開始日:1995/01/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | CFULA450KD1Y-B0
外形寸法図 | CFULA450KD1Y-B0

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-20℃ ~ 80℃
形状リード
素子数4
中心周波数450.0kHz
中心周波数公差±1kHz
公称値No
6dB帯域幅fn±10.0kHz以上
群遅延帯域幅7
選択度(+)40dB[fn+25kHz]
選択度(-)40dB[fn-25kHz]
保証減衰量23dB以上[fn±100kHz内]
挿入損失7.0dB以下(最小損失点にて)
リップル1.0dB以下[fn±7kHz内]
群遅延リップル偏差20μsec.
入出力インピーダンス1500Ω

Murata Icon X 特長

AMステレオ広帯域タイプ CFULAシリーズは、高選択度高安定、高減衰量、無調整などの数々の特長をもち、AM受信機の中間周波フィルタとして最適です。また、ICとの整合性が高く、セットの回路設計が容易になります。特にCFULA_Yシリーズは、広帯域、群遅延時間(G.D.T.)特性がフラットであるため、AMステレオの高音域における再生品位が向上します。

Murata Icon X 用途

その他用途

AV機器用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-B0

バラ品

200

このページをPDFダウンロード

数年以内に生産中止を検討します。新規セットへのご使用はお控えください。