CFULA455KF4A-B0

    1. フィルタセラミックフィルタ(セラフィル®)フィルタ
  • 生産開始日:1995/01/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | CFULA455KF4A-B0
外形寸法図 | CFULA455KF4A-B0

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-20℃ ~ 80℃
形状リード
素子数4
中心周波数455.0kHz
中心周波数公差±1.5kHz
公称値No
6dB帯域幅fn±6.0kHz以上
減衰帯域幅12.5kHz
減衰帯域幅規定条件[40dB内]
保証減衰量27dB[fn±100kHz内]
挿入損失6.0dB[最小点]
リップル1.5dB[fn±4kHz内]
入出力インピーダンス2000Ω

Murata Icon X 特長

セラミックフィルタCFULAシリーズは、4枚のセラミック共振子を梯子形に接続した樹脂ケースタイプの高選択度形セラミックフィルタです。簡易形トランシーバのフィルタとして、あるいは高級トランシーバの補助フィルタとして、おすすめいたします。

■特長
1. 高選択度です。
2. 通過帯域幅が30kHz~4kHzの間のものが揃っており、自由にお選びいただけます。
3. プリント基坂上の配置が自由にできます。
4. 動作温度範囲:-20~+80℃, 保存温度範囲:-40~+85℃

Murata Icon X 用途

その他用途

通信機用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-B0

バラ品

200

このページをPDFダウンロード

数年以内に生産中止を検討します。新規セットへのご使用はお控えください。