CFULB455KE4A-B0

    1. フィルタセラミックフィルタ(セラフィル®)フィルタ
  • 生産開始日:1986/02/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | CFULB455KE4A-B0
外形寸法図 | CFULB455KE4A-B0

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-20℃ ~ 80℃
形状リード
素子数4
中心周波数455.0kHz
中心周波数公差±1.5kHz
公称値No
6dB帯域幅fn±7.5kHz以上
減衰帯域幅15.0kHz
減衰帯域幅規定条件[40dB内]
保証減衰量27dB[fn±100kHz内]
挿入損失6.0dB[最小点]
リップル1.5dB[fn±5kHz内]
入出力インピーダンス1500Ω

Murata Icon X 特長

セラミックフィルタCFULBシリーズは、4枚の圧電共振子を梯子形に接続して構成した樹脂ケースタイプの小形高性能セラミックフィルタで、従来品に比べ体積比65%、高さ6.3mmと小型設計となっております。コードレス電話、ページャー、アマチュア無線、ハンディートランシーバなどの小型、薄型化に最適です。

■特長
1. 小型で高選択度です。
2. 各種帯域幅のものをシリーズ化しており、自由にお選びいただけます。
3. 動作温度範囲:-20~+80℃, 保存温度範囲:-40~+85℃

Murata Icon X 用途

その他用途

通信機用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-B0

バラ品

250

このページをPDFダウンロード

数年以内に生産中止を検討します。新規セットへのご使用はお控えください。