CFWKA450KDFA-R0

    1. フィルタセラミックフィルタ(セラフィル®)フィルタ
  • 生産開始日:1998/05/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | CFWKA450KDFA-R0
外形寸法図 | CFWKA450KDFA-R0

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-20℃ ~ 80℃
形状SMD
素子数6
中心周波数450.0kHz
公称値Yes
6dB帯域幅fn±10.0kHz以上
減衰帯域幅20.0kHz
減衰帯域幅規定条件[50dB内]
保証減衰量50dB[fn±100kHz内]
挿入損失4.0dB[最小点]
リップル3.0dB[fn±7kHz内]
入出力インピーダンス1500Ω

Murata Icon X 特長

セラミックフィルタCFWKAシリーズは、6枚のセラミック共振子が梯子形に接続した樹脂ケースGDT改良形チップセラミックフィルタです。ページャー、携帯無線などの小型・薄型・自動ライン化には最適です。

■特長
1. 自動挿入(リール収納)、リフロー対応の面実装タイプです。
2. 高さ3.0mm max.のチップタイプですので、プリント基板上の配置が自由にでき、設計自由度が広がります。
3. 高減衰量で、帯域内群遅延特性平坦化を実現しています。
4. 動作温度範囲:-20~+80℃, 保存温度範囲:-40~+85℃

Murata Icon X 用途

その他用途

通信機用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-R0

180mmエンボステーピング

350

このページをPDFダウンロード

数年以内に生産中止を検討します。新規セットへのご使用はお控えください。