CFWLA455KG1Y-B0

    1. フィルタ 〉セラミックフィルタ(セラフィル®) 〉フィルタ
  • 生産開始日:1990/03/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | CFWLA455KG1Y-B0
外形寸法図 | CFWLA455KG1Y-B0

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-20℃ ~ 80℃
形状リード
素子数6
中心周波数455.0kHz
中心周波数公差±1kHz
公称値No
6dB帯域幅fn±4.5kHz以上
減衰帯域幅15.0kHz
減衰帯域幅規定条件[50dB内]
保証減衰量40dB[fn±100kHz内]
挿入損失11.0dB[最小点]
リップル1.0dB[fn±3kHz内]
群遅延リップル偏差40.0μs[fn±3kHz内]
入出力インピーダンス2000Ω

Murata Icon X 特長

セラミックフィルタCFWLA_Yシリーズは、6枚のセラミック共振子を梯子形に接続した樹脂ケースタイプの高選択度形
セラミックフィルタです。群遅延特性を改良してありますので、デジタル通信用、セルラー電話用フィルタとしておすすめします。

■特長
1. 高選択度です。
2. 種々の帯域幅のものが揃っており自由にお選びいただけます。
3. 通過帯域内において良好な群遅延特性が得られます。
4. プリント基板上の配置が自由にできます。
5. 動作温度範囲:-20~+80℃, 保存温度範囲:-40~+85℃

Murata Icon X 用途

その他用途

通信機用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-B0

バラ品

150

このページをPDFダウンロード

数年以内に生産中止を検討します。新規セットへのご使用はお控えください。