DMF4B5R5G105M3DTA0

    1. コンデンサ電気二重層キャパシタ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | DMF4B5R5G105M3DTA0
外形寸法図 | DMF4B5R5G105M3DTA0

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-40℃ ~ 70℃
LxW寸法30.0x14.0mm
T寸法3.7mm
T寸法公差+/-0.3mm
定格電圧5.5V
静電容量1000mF
静電容量公差±20%
等価直列抵抗40mΩ

Murata Icon X 特長

ムラタの電気二重層キャパシタは、世界最小最薄サイズでありながら、低ESRかつ業界最高レベルのパワー密度を実現しています。
DMFシリーズは、高出力を特長とし、各種高出力の機器にお使い頂けます。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

T

箱詰

500