LFB182G45SG9A272

    1. フィルタLCフィルタLCフィルタ(BPF)

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | LFB182G45SG9A272
外形寸法図 | LFB182G45SG9A272

Murata Icon X スペック

用途WLAN
BT
公称中心周波数(fo)2450.00MHz
通過帯域幅fo±50.00MHz
帯域内挿入損失Ⅰ)1.8dB max. (at 25℃)
帯域内挿入損失Ⅱ)2.1dB max. (-40~+85℃)
減衰量(絶対値) Ⅰ)25dB min. at 800.00~1000.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅱ)22.5dB min. at 1200.00~1300.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅲ)5.5dB min. at 2000.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅳ)10.5dB min. at 3000.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅴ)23.5dB min. at 3600.00~3800.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅵ)35dB min. at 4800.00~5000.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅶ)35dB min. at 7200.00~7500.00MHz
帯域内リップル(max.)0.7dB
帯域内VSWR(max.)2.0
特性インピーダンス(公称値)50Ω
許容電力500mW
使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
LxW寸法1.60x0.80mm
T寸法(max.)0.7mm

Murata Icon X 特長

セラミック多層技術を応用して開発された、超小型、超薄型、軽量な共振器型のチップタイプのフィルタです。

1. 超小型、薄型、軽量なバンドパスフィルタ。
2. 無調整で使用可能。
3. リフローによるはんだによるはんだ付けが可能。
4. テーピング寸法を標準としており、チッププレーサーによる自動実装が可能。
5. 2400MHz~2500MHzの周波数に対応。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

180mm紙テーピング

4000