LFB2H2G45CC1D005

    1. フィルタ 〉LCフィルタ 〉LCフィルタ(BPF)

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | LFB2H2G45CC1D005
外形寸法図 | LFB2H2G45CC1D005

Murata Icon X スペック

用途WLAN
BT
公称中心周波数(fo)2450.00MHz
通過帯域幅fo±50.00MHz
帯域内挿入損失Ⅰ)1.6dB max. (at 25℃)
帯域内挿入損失Ⅱ)1.9dB max. (-40~+85℃)
減衰量(絶対値) Ⅰ)45dB min. at DC~1785.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅱ)40dB min. at 1805.00~1990.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅲ)30dB min. at 1990.00~2025.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅳ)25dB min. at 2110.00~2170.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅴ)5dB min. at 2750.00~3000.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅵ)15dB min. at 3000.00~4800.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅶ)30dB min. at 4800.00~5850.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅷ)30dB min. at 7200.00~7500.00MHz
帯域内VSWR(max.)1.92
特性インピーダンス(公称値)50Ω
許容電力500mW
使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
LxW寸法2.50x2.00mm
T寸法(max.)1.0mm

Murata Icon X 特長

セラミック多層技術を応用して開発された、超小型、超薄型、軽量な共振器型のチップタイプのフィルタです。

1. 超小型、薄型、軽量なバンドパスフィルタ。
2. 無調整で使用可能。
3. リフローによるはんだによるはんだ付けが可能。
4. テーピング寸法を標準としており、チッププレーサーによる自動実装が可能。
5. 0.5~6.0GHz帯のあらゆる用途に対応可能。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

180mmエンボステーピング

3000

Murata Icon X 製品データ