LT-1PA01

    1. センサ近接照度センサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | LT-1PA01
外形寸法図 | LT-1PA01

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-30℃ ~ 85℃
出力方式デジタル
サイズ3.05x2.1x1.0 mm
消費電流typ.80 uA @ proximity detect
検知距離70mm@Gray card
カバーガラスとの距離0mm ~ 5mm
照度範囲0.015 to 2K lux
照度検知角度+/-45 degree@50% detect

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

330mmエンボステーピング

5000

Murata Icon X 製品データ