LXES03AAA1-154

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタESD保護デバイスAシリーズ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | LXES03AAA1-154

Murata Icon X スペック

サイズ0.6x0.3mm
チャンネル数1ch
静電容量0.05pF

Murata Icon X 用途

その他用途

アンテナポート、超高速伝送ライン(USB3.0)

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

180mmエンボステーピング

15000