LXES1UBAA1-096

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタ 〉ESD保護デバイス 〉B/Tシリーズ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | LXES1UBAA1-096

Murata Icon X スペック

サイズ1.0x0.6mm
チャンネル数1ch
静電容量8.0pF
VBR(min.)5.8V

Murata Icon X 用途

その他用途

音声・映像ライン、低速伝送ライン

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

180mmエンボステーピング

12000