Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器,医療機器 [GHTF A/B],モバイル機器,モバイル通信,民生機器-差動伝送

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

サイズ 1.0x0.6mm
チャンネル数 1ch
静電容量 0.5pF
VBR(min.) 7.0V
IEC61000-4-2 (接触) 8kV
Reverse stand-off voltage 6V

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- 180mmエンボステーピング 10000

このページをPDFダウンロード