LXES21DAA4-138

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタ 〉ESD保護デバイス 〉Dシリーズ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | LXES21DAA4-138

Murata Icon X スペック

サイズ2.0 x 1.25mm
チャンネル数4ch
静電容量0.4pF
コモンモードインピーダンス35Ω

Murata Icon X 用途

その他用途

高速伝送ライン

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

180mmエンボステーピング

3000